Codice articolo del costruttore: 217956
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 389.11 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Tipo di collegamento elettrico: Cavo con connettore
Descrizione: RLG28-55/40a/115b/136
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
217956
Codice componente
|
---|
217956 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento elettrico | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
389.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Cavo con connettore | RLG28-55/40a/115b/136 |
Loading...
Colore luce di rilevamento | Rosso | Larghezza massima testa W(mm) | 25.8 | Altezza massima testa H(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza massima testa L(mm) | 54.3 | Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica |
Tipo di uscita di commutazione | PNP/NPN | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Tipo di spia | Luce rossa polarizzata |
Lunghezza d’onda del sensore(nm) | 625 | Materiale della superficie ottica | Plastica | Distanza di commutazione max.(mm) | 5600 |
Si trova sulla pagina di Sensore di area retroriflettente, il codice articolo è il seguente: 217956.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 217956.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento elettrico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
210597 |
217870 |
227581 |
227596 |
302418 |
RLG28-55-4921/115B/136 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento elettrico | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
389.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Connettore M12 | RLG28-55/40a/73c/136 | ||
389.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Cavo con connettore | RLG28-55/115b/136 | ||
405.32 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Cavo con connettore | RLG28-55-4921/115b/136 | ||
405.32 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Connettore M12 | RLG28-55-4921/40a/73c/136 | ||
389.06 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Connettore M12 | RLG28-55-7462 | ||
405.32 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Cavo con connettore | - |