Codice articolo del costruttore: 106529
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 500.00 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Descrizione: OCS2000-M1K-N2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
106529
Colore luce di rilevamento | Rosso | Larghezza massima testa W(mm) | 30 | Altezza massima testa H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza massima testa L(mm) | 102 | Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tipo di uscita di commutazione | NAMUR | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
Tipo di spia | Luce rossa polarizzata | Materiale della superficie ottica | Vetro | Distanza di commutazione max.(mm) | 2000 |
Si trova sulla pagina di Sensore retroriflettente, NAMUR, il codice articolo è il seguente: 106529.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 106529.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OCS2000-M1K-N2 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
500.00 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - |