Simbolo di stampa sensore di colore (132618)

Simbolo di stampa sensore di colore 132618
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 132618

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 865.85

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza massima testa W: 41.5 mm

Altezza massima testa H: 49 mm

Lunghezza massima testa L: 15 mm

Materiale alloggiamento: Zinco

Distanza operativa nominale: 11 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

132618

Codice componente
132618
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza massima testa W
(mm)
Altezza massima testa H
(mm)
Lunghezza massima testa L
(mm)
Materiale alloggiamento Distanza operativa nominale
(mm)
Materiale della superficie ottica Descrizione

865.85 €

1 Disponibile 16 giorni 41.54915Zinco11PlasticaDF12-11-3K/145/151

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore luce di rilevamento 3 colori Tipo di tensione DC Tipo di collegamento elettrico Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione PNP/NPN Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide Tipo di spia LED multicolore

Si trova sulla pagina di Simbolo di stampa sensore di colore, il codice articolo è il seguente: 132618.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 132618.

Tipologia prodotto

Codice componente
418101
418102
421388
DF12-11-3K/145/151
DF20/35A/49/124
DF20/49/124
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza massima testa W
(mm)
Altezza massima testa H
(mm)
Lunghezza massima testa L
(mm)
Materiale alloggiamento Distanza operativa nominale
(mm)
Materiale della superficie ottica Descrizione

675.32 €

1 Disponibile 16 giorni 3385.560.8Plastica9.5VetroDF20/49/124

99,999.00 €

1 30 giorni 3385.560.8Plastica25VetroDF20/35A/49/124

99,999.00 €

1 30 giorni 3385.560.8Plastica9.5VetroDF20/B/49/124

865.85 €

1 Disponibile 16 giorni 41.54915Zinco11Plastica-

99,999.00 €

1 30 giorni 3385.560.8Plastica25Vetro-

675.32 €

1 Disponibile 16 giorni 3385.560.8Plastica9.5Vetro-

Supporto tecnico