Connettore femmina (9416)

Connettore femmina 9416
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9416

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 55.12

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Length: - m

Materiale della superficie di contatto: -

Materiale guaina del cavo: -

Tipo di collegamento elettrico, lato scatola: Altro

Tipo di collegamento elettrico, lato campo: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9416

Codice componente
9416
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Materiale della superficie di contatto Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Descrizione

55.12 €

1 Disponibile 16 giorni ---Altro-Tipo dritto----

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Connettore femmina, il codice articolo è il seguente: 9416.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9416.

Tipologia prodotto

Codice componente
023315
023351
024772
ML29 KUPPLUNGSDOSE 3M 4POLIG
ML29 KUPPLUNGSDOSE 6M 4POLIG
V1-G-0,​5M-PVC
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Materiale della superficie di contatto Materiale guaina del cavo Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Descrizione

19.62 €

1 Disponibile 5 giorni 5Au-M12Terminale conduttore scopertoAd angolo-CuSnGrigioV1-W-E2-5M-PUR

25.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10Au-M12Terminale conduttore scopertoAd angolo-CuSnGrigioV1-W-E2-10M-PUR

13.77 €

1 Disponibile 5 giorni 5Au-M8Terminale conduttore scopertoTipo dritto-CuSnGrigioV3-GM-5M-PUR

28.05 €

1 Disponibile 16 giorni 3--M8Terminale conduttore scopertoTipo dritto--Grigio-

38.82 €

1 Disponibile 16 giorni 6--M8Terminale conduttore scopertoTipo dritto--Grigio-

11.25 €

1 Disponibile 5 giorni 0.5Au-M12Terminale conduttore scopertoTipo dritto-CuSnGrigio-

Supporto tecnico