Codice articolo del costruttore: 226473
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 13.42 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Length: 2 m
Tipo di collegamento elettrico, lato campo: Terminale conduttore scoperto
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo: -
Descrizione: VMA-2+P-2M-PUR
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
226473
Codice componente
|
---|
226473 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.42 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 2 | Terminale conduttore scoperto | - | VMA-2+P-2M-PUR |
Loading...
Materiale della superficie di contatto | Sn | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Ad angolo | Materiale corpo del contatto | CuSn |
---|---|---|---|---|---|
Colore guaina del cavo | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavo connettore valvola, il codice articolo è il seguente: 226473.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 226473.
Configura
Proprietà di base
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
Tipo
Length(m)
Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
247711 |
456829 |
456830 |
456831 |
456834 |
456835 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length (m) | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,999.00 € | 1 | 30 giorni | 0.6 | M12 | Tipo dritto | VMB-2+P/Z2-0,6M-PUR-V1-G | |||
21.28 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 5 | Terminale conduttore scoperto | - | VMA-2+P/Z2-5M-PUR | ||
31.65 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | Terminale conduttore scoperto | - | VMA-2+P/Z2-10M-PUR | ||
12.26 € | 1 | 30 giorni | 2 | Terminale conduttore scoperto | - | VMA-3+P-2M-PUR | |||
18.40 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 2 | Terminale conduttore scoperto | - | VMA-3+P/L1-2M-PUR | ||
24.66 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 5 | Terminale conduttore scoperto | - | VMA-3+P/L1-5M-PUR |