Codice articolo del costruttore: 132616
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 550.86 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Luce di rilevamento: -
Colore luce di rilevamento: 3 colori
Larghezza massima testa W: 41.5 mm
Altezza massima testa H: 49 mm
Lunghezza massima testa L: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
132616
Codice componente
|
---|
132616 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Luce di rilevamento | Colore luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Materiale alloggiamento | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Distanza operativa nominale (mm) | Materiale della superficie ottica | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550.86 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | 3 colori | 41.5 | 49 | 15 | Zinco | - | LED multicolore | 11 | Plastica | DK12-11/124/136 |
Loading...
Tipo di tensione | DC | Tipo di collegamento elettrico | Connettore M12 | Tipo di uscita di commutazione | PNP/NPN |
---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
Si trova sulla pagina di Simbolo di stampa sensore di contrasto, il codice articolo è il seguente: 132616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 132616.
Configura
Proprietà di base
Luce di rilevamento
Classe di protezione laser
Tipo
Colore luce di rilevamento
Larghezza massima testa W(mm)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Materiale alloggiamento
Tipo di spia
Distanza operativa nominale(mm)
Materiale della superficie ottica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
118955 |
198989 |
206277 |
418066 |
418067 |
418071 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Luce di rilevamento | Colore luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Materiale alloggiamento | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Distanza operativa nominale (mm) | Materiale della superficie ottica | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475.54 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | 3 colori | 33 | 85.6 | 60.8 | Plastica | - | LED multicolore | 9.5 | Vetro | DK34-9,5/110/124 | ||
777.23 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | - | 3 colori | 41.5 | 49 | 15 | Zinco | - | LED multicolore | 11 | Plastica | DK12-11/A/124/136 | ||
661.08 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | 3 colori | 41.5 | 49 | 15 | Zinco | - | LED multicolore | 11 | Plastica | DK12-11-IO/92/136 | ||
675.32 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | Rosso | 33 | 85.6 | 60.8 | Plastica | Classe 2 | Diodo laser. spia rossa | 300 | Vetro | DK10-LAS/76a/110/124 | ||
714.45 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | Rosso | 33 | 85.6 | 60.8 | Plastica | Classe 2 | Diodo laser. spia rossa | 300 | Vetro | DK10-LAS/49 | ||
675.32 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | Rosso | 33 | 85.6 | 60.8 | Plastica | Classe 2 | Diodo laser. spia rossa | 800 | Vetro | DK10-LAS/35/49 |