Sensore di triangolazione laser con soppressione dello sfondo (253574)

Sensore di triangolazione laser con soppressione dello sfondo 253574
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 253574

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 185.88

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza massima testa W: 12 mm

Tipo di collegamento elettrico: Cavo

EF008295_max: 30

Descrizione: OBT30-R2F-E2-L


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

253574

Codice componente
253574
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza massima testa W
(mm)
Tipo di collegamento elettrico EF008295_max Descrizione

185.88 €

1 Disponibile 16 giorni 12Cavo30OBT30-R2F-E2-L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore luce di rilevamento Rosso Altezza massima testa H(mm) 25.5 Lunghezza massima testa L(mm) 4.1
Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Plastica Frequenza di commutazione(Hz) 2000
Tipo di uscita di commutazione PNP Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide Tipo di spia Luce rossa senza polarità
Lunghezza d’onda del sensore(nm) 680 Materiale della superficie ottica Plastica

Si trova sulla pagina di Sensore di triangolazione laser con soppressione dello sfondo, il codice articolo è il seguente: 253574.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 253574.

Tipologia prodotto

Codice componente
263388
263389
263511
263513
263515
263516
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza massima testa W
(mm)
Tipo di collegamento elettrico EF008295_max Descrizione

193.03 €

1 Disponibile 16 giorni 12Connettore M815OBT15-R2F-E2-0,2M-V31-L

193.03 €

1 Disponibile 16 giorni 12Connettore M830OBT30-R2F-E2-0,2M-V31-L

185.88 €

1 Disponibile 16 giorni 16Cavo15OBT15-R3F-E2-L

193.03 €

1 Disponibile 16 giorni 16Connettore M815OBT15-R3F-E2-0,2M-V31-L

185.88 €

1 Disponibile 16 giorni 16Cavo30OBT30-R3F-E2-L

193.03 €

1 Disponibile 16 giorni 16Connettore M830OBT30-R3F-E2-0,2M-V31-L

Supporto tecnico