Trasmettitore con sensore a sbarramento di sicurezza (214721)

Trasmettitore con sensore a sbarramento di sicurezza 214721
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 214721

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 349.80

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Distanza di commutazione max.: 30000 mm

Descrizione: SLA12-LAS-T/35/124


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

214721

Codice componente
214721
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di commutazione max.
(mm)
Descrizione

349.80 €

1 Disponibile 16 giorni 30000SLA12-LAS-T/35/124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Luce di rilevamento Laser Colore luce di rilevamento Rosso Larghezza massima testa W(mm) 41.5
Altezza massima testa H(mm) 49 Lunghezza massima testa L(mm) 15 Materiale alloggiamento Metallo
Tipo di collegamento elettrico Connettore M12 Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide Classe di protezione laser Classe 1
Tipo di spia Diodo laser. spia rossa Ambito di fornitura del sistema unidirezionale Trasmettitore e ricevitore Lunghezza d’onda del sensore(nm) 650
Materiale della superficie ottica Plastica

Si trova sulla pagina di Trasmettitore con sensore a sbarramento di sicurezza, il codice articolo è il seguente: 214721.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 214721.

Tipologia prodotto

Codice componente
214723
SLA12-LAS-T/124
SLA12-LAS-T/35/124
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Distanza di commutazione max.
(mm)
Descrizione

339.03 €

1 Disponibile 16 giorni 12000SLA12-LAS-T/124

339.03 €

1 Disponibile 16 giorni 12000-

349.80 €

1 Disponibile 16 giorni 30000-

Supporto tecnico