Sensore a sbarramento laser (263383)

Sensore a sbarramento laser 263383
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 263383

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 279.57

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Luce di rilevamento: -

Larghezza massima testa W: 12 mm

Altezza massima testa H: 25.5 mm

Lunghezza massima testa L: 4.1 mm

Tipo di tensione: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

263383

Codice componente
263383
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Luce di rilevamento Larghezza massima testa W
(mm)
Altezza massima testa H
(mm)
Lunghezza massima testa L
(mm)
Tipo di tensione Tipo di collegamento elettrico Tipo di uscita di commutazione Classe di protezione laser Tipo di spia Distanza di commutazione max.
(mm)
Descrizione

279.57 €

1 Disponibile 16 giorni -1225.54.1-Connettore M8PNP-Luce rossa senza polarità2100000OBE1500-R2F-SE2-0,2M-V31-L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore luce di rilevamento Rosso Materiale alloggiamento Plastica Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide
Ambito di fornitura del sistema unidirezionale Trasmettitore e ricevitore Lunghezza d’onda del sensore(nm) 680 Materiale della superficie ottica Plastica

Si trova sulla pagina di Sensore a sbarramento laser, il codice articolo è il seguente: 263383.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 263383.

Tipologia prodotto

Codice componente
263497
280493
280494
281003
281004
281006
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Luce di rilevamento Larghezza massima testa W
(mm)
Altezza massima testa H
(mm)
Lunghezza massima testa L
(mm)
Tipo di tensione Tipo di collegamento elettrico Tipo di uscita di commutazione Classe di protezione laser Tipo di spia Distanza di commutazione max.
(mm)
Descrizione

295.77 €

1 Disponibile 16 giorni -1625.54.1-Connettore M8PNP-Luce rossa senza polarità2100000OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L

235.40 €

1 Disponibile 16 giorni -1625.54.1-CavoPNP-Luce rossa senza polarità700OBE500-R3F-SE2-L

250.12 €

1 Disponibile 16 giorni -1625.54.1-Connettore M8PNP-Luce rossa senza polarità700OBE500-R3F-SE2-0,2M-V31-L

173.77 €

1 Disponibile 16 giorni Laser1137.121.5DCCavoPNP/NPNClasse 1Diodo laser. spia rossa30000OBE20M-R100-S2EP-IO-L

173.77 €

1 Disponibile 16 giorni Laser113621.5DCConnettore M8PNP/NPNClasse 1Diodo laser. spia rossa30000OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L

188.89 €

1 Disponibile 16 giorni Laser1137.121.5DCConnettore M12PNP/NPNClasse 1Diodo laser. spia rossa30000OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L

Supporto tecnico