Codice articolo del costruttore: 108632
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 48.31 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 10 m
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola: M12
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola: Tipo dritto
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo: -
Colore guaina del cavo: Nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
108632
Codice componente
|
---|
108632 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Colore guaina del cavo | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12 | Tipo dritto | - | Nero | V17-G-10M-PUR |
Loading...
Materiale della superficie di contatto | Au | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Terminale conduttore scoperto | Materiale corpo del contatto | CuSn |
---|
Si trova sulla pagina di Presa per cavo, schermata, il codice articolo è il seguente: 108632.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 108632.
Configura
Proprietà di base
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
Tipo
Length(m)
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Colore guaina del cavo
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
051231 |
098873 |
198631 |
200759 |
200762 |
200763 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length (m) | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Colore guaina del cavo | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | M12 | Tipo dritto | - | Grigio | V17-G-2M-PUR | ||
34.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | M12 | Tipo dritto | - | Grigio | V17-G-5M-PUR | ||
28.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | M12 | Ad angolo | - | Grigio | V1-W-5M-PUR-ABG | ||
20.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | M12 | Tipo dritto | - | Grigio | V1-G-2M-PUR-ABG | ||
28.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | M12 | Tipo dritto | - | Grigio | V1-G-5M-PUR-ABG | ||
31.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | M12 | Tipo dritto | - | Grigio | V15-G-5M-PUR-ABG |