Codice articolo del costruttore: 119605
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 230.46 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Larghezza massima testa W: 102 mm
Altezza massima testa H: 45 mm
Lunghezza massima testa L: 32 mm
Tipo di tensione: AC/DC
Materiale alloggiamento: Plastica
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
119605
Codice componente
|
---|
119605 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Tipo di tensione | Materiale alloggiamento | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Lunghezza d’onda del sensore (nm) | Materiale della superficie ottica | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.46 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 102 | 45 | 32 | AC/DC | Plastica | Cavo | Contatto a relè | - | - | AIR30-8-HW-2500/38a/76a |
Loading...
Colore luce di rilevamento | Raggio a infrarossi | Tipo di spia | Luce a infrarossi |
---|
Si trova sulla pagina di Scanner a infrarossi attivi, il codice articolo è il seguente: 119605.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 119605.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza d’onda del sensore(nm)
Materiale della superficie ottica
Tipo
Larghezza massima testa W(mm)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Tipo di tensione
Materiale alloggiamento
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
119899 |
126268 |
193036 |
194127 |
205835 |
205888 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Tipo di tensione | Materiale alloggiamento | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Lunghezza d’onda del sensore (nm) | Materiale della superficie ottica | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.46 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 102 | 45 | 32 | AC/DC | Plastica | Cavo | Contatto a relè | - | - | AIR30-8-H-2500/38a | ||
315.91 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 68 | 25 | 49 | AC/DC | Plastica | Cavo | Contatto a relè | - | Plastica | AIR20-8-H-2200/25/38a | ||
346.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 42 | 310 | DC | Metallo | Collegamento a vite | Contatto a relè | 875 | Plastica | TopScan-S-M/L310 | ||
99,999.00 € | 1 | 12 giorni | - | 42 | 900 | AC/DC | Metallo | Collegamento a vite | Contatto a relè | - | Plastica | TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a | |||
550.58 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | 42 | 900 | DC | Metallo | Collegamento a vite | Contatto a relè | 875 | Plastica | TopScan-S-MS/L900 | ||
363.42 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | 42 | 900 | DC | Metallo | Collegamento a vite | Contatto a relè | 875 | Plastica | TopScan-S-M/L900 |