Codice articolo del costruttore: 263384
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 250.12 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Luce di rilevamento: -
Larghezza massima testa W: 12 mm
Altezza massima testa H: 25.5 mm
Lunghezza massima testa L: 4.1 mm
Tipo di tensione: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
263384
Codice componente
|
---|
263384 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Tipo di tensione | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Distanza di commutazione max. (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.12 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | 12 | 25.5 | 4.1 | - | Cavo con connettore | PNP | - | Luce rossa polarizzata | 1800 | OBR1500-R2F-E2-0,2M-V31-L |
Loading...
Colore luce di rilevamento | Rosso | Materiale alloggiamento | Plastica | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza d’onda del sensore(nm) | 680 | Materiale della superficie ottica | Plastica |
Si trova sulla pagina di Sensore laser retroriflettente, il codice articolo è il seguente: 263384.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 263384.
Configura
Proprietà di base
Luce di rilevamento
Tipo di tensione
Classe di protezione laser
Tipo
Larghezza massima testa W(mm)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Tipo di spia
Distanza di commutazione max.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
267075-0121 |
267075-0122 |
267075-100025 |
267075-100027 |
267075-100033 |
267075-100298 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Tipo di tensione | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Distanza di commutazione max. (mm) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.69 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | 11 | 44.5 | 21.5 | DC | Connettore M8 | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 15000 | OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L | ||
158.69 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | 13.9 | 41.4 | 18.3 | DC | Connettore M8 | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 15000 | OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L | ||
166.23 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | DC | Cavo con connettore | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 15000 | OBR12M-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L | ||
158.69 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | DC | Cavo | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 15000 | OBR12M-R100-2EP-IO-L | ||
158.69 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | 13.9 | 33.8 | 18.3 | DC | Cavo | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 15000 | OBR12M-R101-2EP-IO-L | ||
158.69 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | 15 | 43.9 | 26.7 | DC | Connettore M8 | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 15000 | OBR12M-R103-2EP-IO-V31-L |