Codice articolo del costruttore: 034131
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 54.58 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 25 m
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola: Ad angolo
Descrizione: V1-W-N-25M-PUR
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
034131
Codice componente
|
---|
034131 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | Ad angolo | V1-W-N-25M-PUR |
Loading...
Materiale della superficie di contatto | Au | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | M12 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Terminale conduttore scoperto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo del contatto | CuSn | Colore guaina del cavo | Blu |
Si trova sulla pagina di Connettore per cavo, NAMUR, il codice articolo è il seguente: 034131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 034131.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Length(m)
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
033596 |
033871 |
034405 |
034536 |
037041 |
038249 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length (m) | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | Ad angolo | V1-W-N-5M-PUR | ||
27.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | Tipo dritto | V1-G-N-8M-PUR | ||
54.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | Tipo dritto | V1-G-N-25M-PUR | ||
21.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | Tipo dritto | V1-G-N-5M-PUR | ||
28.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ad angolo | V1-W-N-10M-PUR | ||
38.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | Tipo dritto | V1-G-N-15M-PUR |