Codice articolo del costruttore: 249084
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 137.09 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Luce di rilevamento: -
Colore luce di rilevamento: Rosso
Larghezza massima testa W: 11 mm
Altezza massima testa H: 31 mm
Lunghezza massima testa L: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
249084
Codice componente
|
---|
249084 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Luce di rilevamento | Colore luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Lunghezza d’onda del sensore (nm) | EF008295_max | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.09 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | Rosso | 11 | 31 | 20 | 500 | Connettore M8 | PNP | - | Luce rossa senza polarità | - | 350 | ML100-8-HW-350-RT/95/103 |
Loading...
Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della superficie ottica | Plastica |
Si trova sulla pagina di Sensore di triangolazione (BGE), il codice articolo è il seguente: 249084.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 249084.
Configura
Proprietà di base
Luce di rilevamento
Classe di protezione laser
Lunghezza d’onda del sensore(nm)
Tipo
Colore luce di rilevamento
Larghezza massima testa W(mm)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Tipo di spia
EF008295_max
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
249945 |
267075-0070 |
267075-0071 |
267075-0089 |
267075-0090 |
267075-0091 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Luce di rilevamento | Colore luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Lunghezza d’onda del sensore (nm) | EF008295_max | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.54 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | Rosso | 11 | 31 | 20 | 500 | Connettore M8 | NPN | - | Luce rossa senza polarità | - | 350 | ML100-8-HW-350-RT/95/102 | ||
129.94 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | Rosso | 11 | 44.5 | 21.5 | 500 | Connettore M8 | PNP/NPN | - | Luce rossa senza polarità | - | 350 | OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T | ||
190.38 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | Rosso | 11 | 44.5 | 21.5 | 1650 | Connettore M8 | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 680 | 300 | OBT300-R100-2EP-IO-V31-1T-L | ||
190.38 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | Rosso | 11 | 37.1 | 21.5 | 1650 | Cavo | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 680 | 300 | OBT300-R100-2EP-IO-1T-L | ||
187.38 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | Rosso | 11 | 44.5 | 21.5 | 1650 | Connettore M8 | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 680 | 300 | OBT300-R100-EP-IO-V3-1T-L | ||
194.94 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Laser | Rosso | 11 | 37.1 | 21.5 | 1650 | Connettore M8 | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 680 | 300 | OBT300-R100-EP-IO-0,3M-V3-1T-L |