Codice articolo del costruttore: 190728
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 1,011.86 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Oggetto più piccolo rilevato: 0.5 φ
Altezza massima testa H: 90 mm
Lunghezza massima testa L: 81 mm
Apertura telaio longitudinale: 46 mm
Croce apertura telaio: 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
190728
Codice componente
|
---|
190728 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Apertura telaio longitudinale (mm) | Croce apertura telaio (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,011.86 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 0.5 | 90 | 81 | 46 | 50 | RAL50-IR/32/98 |
Loading...
Colore luce di rilevamento | Raggio a infrarossi | Larghezza massima testa W(mm) | 20 | Tipo di tensione | DC |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Metallo | Tipo di collegamento elettrico | Connettore M8 | Tipo di uscita di commutazione | PNP |
Alloggiamento di tipo costruttivo | Costruzione standard | Tipo di spia | Luce a infrarossi | Materiale della superficie ottica | Vetro |
Si trova sulla pagina di Sensore griglia a fessura, il codice articolo è il seguente: 190728.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 190728.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Apertura telaio longitudinale(mm)
Croce apertura telaio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
190729 |
190730 |
190731 |
RAL100-IR/32/98 |
RAL150-IR/32/98 |
RAL50-IR/32/98 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Apertura telaio longitudinale (mm) | Croce apertura telaio (mm) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,097.38 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 1 | 110 | 105 | 70 | 70 | RAL70-IR/32/98 | ||
1,176.35 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 2 | 140 | 135 | 98 | 100 | RAL100-IR/32/98 | ||
1,265.12 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 3 | 190 | 185 | 150 | 150 | RAL150-IR/32/98 | ||
1,176.35 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 2 | 140 | 135 | 98 | 100 | - | ||
1,265.12 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 3 | 190 | 185 | 150 | 150 | - | ||
1,011.86 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 0.5 | 90 | 81 | 46 | 50 | - |