Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di canali | Tipo di alimentazione | Tipo di collegamento elettrico | Tensione di alimentazione nominale a DC (V) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 2 | - | Collegamento a vite | - | KFD0-RO-Ex2 | ||
155.34 € | 1 | 12 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Collegamento a vite | - | KFD0-RSH-1 | |||
234.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Collegamento a vite | - | KFD0-RSH-1.4S.PS2 | ||
196.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 2 | - | Collegamento a vite | - | KFD0-RO-2 | ||
251.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Collegamento a vite | 19 – 30 | KFD0-RSH-1.1D.F1 | ||
251.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Collegamento a vite | 19 – 30 | KFD0-RSH-1.1E.1 | ||
243.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | 119 | 114 | 1 | - | Collegamento a vite | 19 – 30 | KCD0-RSH-1.1D.1 | ||
243.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | 119 | 114 | 1 | - | Collegamento a vite | 19 – 30 | KCD0-RSH-1.1E.1 | ||
322.46 € | 1 | 12 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | Attivo | Collegamento a vite | 19 – 26,4 | KFD2-RSH-1.2D.FL2 | |||
99,999.00 € | 1 | 12 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | Attivo | Collegamento a vite | 19 – 26,4 | KFD2-RSH-1.2D.FL3 | |||
422.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | Attivo | Collegamento a vite | 19 – 26,4 | KFD2-RSH-1.2E.L2 | ||
99,999.00 € | 1 | 12 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | Attivo | Collegamento a vite | 19 – 26,4 | KFD2-RSH-1.2E.L3 | |||
99,999.00 € | 1 | 30 giorni | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 – 30 | HiC5861 | |||
99,999.00 € | 1 | 30 giorni | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 – 30 | HiC5863 | |||
99,999.00 € | 1 | 30 giorni | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 – 30 | - | |||
99,999.00 € | 1 | 30 giorni | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 – 30 | - | |||
219.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | 119 | 114 | 1 | - | Collegamento a vite | 19 – 30 | - | ||
243.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | 119 | 114 | 1 | - | Collegamento a vite | 19 – 30 | - | ||
196.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 2 | - | Collegamento a vite | - | - | ||
214.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 2 | - | Collegamento a vite | - | - | ||
155.34 € | 1 | 12 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Collegamento a vite | - | - | |||
230.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Collegamento a vite | 19 – 30 | - | ||
251.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Collegamento a vite | 19 – 30 | - | ||
230.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | - | Collegamento a vite | - | - | ||
392.31 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | Attivo | Collegamento a vite | 19 – 26,4 | - | ||
99,999.00 € | 1 | 12 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | Attivo | Collegamento a vite | 19 – 26,4 | - | |||
422.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | Attivo | Collegamento a vite | 19 – 26,4 | - | ||
99,999.00 € | 1 | 12 giorni | 20 | 119 | 115 | 1 | Attivo | Collegamento a vite | 19 – 26,4 | - |
Loading...
SIL conforme a IEC 61508 | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero di canali
Tipo di alimentazione
Tipo di collegamento elettrico
Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali