Codice articolo del costruttore: HIATB01-FAULT-01
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 99,999.00 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Descrizione: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HIATB01-FAULT-01
Larghezza(mm) | 60 | Altezza(mm) | 50 | Profondità(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di canali | 1 | Tensione di alimentazione nominale a DC(V) | 19,6 – 30 |
Si trova sulla pagina di Scheda indicazione guasti, il codice articolo è il seguente: HIATB01-FAULT-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HIATB01-FAULT-01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
195047 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
99,999.00 € | 1 | 12 giorni | HiATB01-FAULT-01 |