Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
195049 |
273674 |
273677 |
HIATB01-HART-2X16 |
HIATB01-HART-4X8 |
HIATB01-HART-4X8-Y1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
99,999.00 € | 1 | 12 giorni | HiATB01-HART-4 x 8 | |||
183.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | HiATB01-HART-2 x 16 | ||
188.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | HiATB01-HART-4 x 8-Y1 | ||
183.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | ||
99,999.00 € | 1 | 12 giorni | - | |||
188.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 50 | Altezza(mm) | 163 | Profondità(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di alimentazione | Attivo |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali