Ingresso/uscita universale (HART) (254847)

Ingresso/uscita universale (HART) 254847
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 254847

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 1,160.49

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Descrizione: LB7104A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

254847

Codice componente
254847
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

1,160.49 €

1 Disponibile 16 giorni LB7104A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 16 Altezza(mm) 100 Profondità(mm) 103
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione nominale a DC(V) 12 – 12

Si trova sulla pagina di Ingresso/uscita universale (HART), il codice articolo è il seguente: 254847.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 254847.

Tipologia prodotto

Codice componente
254846
LB7004A
LB7104A
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Descrizione

1,117.72 €

1 Disponibile 16 giorni LB7004A

1,117.72 €

1 Disponibile 16 giorni -

1,160.49 €

1 Disponibile 16 giorni -

Supporto tecnico