Uscita digitale con ingresso di arresto (254832)

Uscita digitale con ingresso di arresto 254832
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 254832

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 1,049.18

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di alimentazione: Attivo

Tensione di alimentazione nominale a DC: 12 – 12 V

Descrizione: LB6110ER


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

254832

Codice componente
254832
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di alimentazione Tensione di alimentazione nominale a DC
(V)
Descrizione

1,049.18 €

1 Disponibile 16 giorni Attivo12 – 12LB6110ER

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite

Si trova sulla pagina di Uscita digitale con ingresso di arresto, il codice articolo è il seguente: 254832.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 254832.

Tipologia prodotto

Codice componente
254835
254837
254840
254842
263862
263864
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di alimentazione Tensione di alimentazione nominale a DC
(V)
Descrizione

1,098.18 €

1 Disponibile 16 giorni Attivo12 – 12LB6111ER

99,999.00 €

1 30 giorni Attivo12 – 12LB6112ER

99,999.00 €

1 30 giorni Attivo12 – 12LB6113ER

99,999.00 €

1 30 giorni Attivo12 – 12LB6114ER

627.54 €

1 Disponibile 16 giorni --LB6116E

656.73 €

1 Disponibile 16 giorni --LB6117E

Supporto tecnico