Rilevatore di ciclo (190927)

Rilevatore di ciclo 190927
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 190927

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 395.02

Tempi di consegna: 32 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione testina di rilevamento L2: 71 mm

Dimensione testina di rilevamento W: 37.5 mm

Dimensione testina di rilevamento H: 75 mm

Materiale alloggiamento: Altro

Descrizione: LC10-2-D 230 VAC


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

190927

Codice componente
190927
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione testina di rilevamento L2
(mm)
Dimensione testina di rilevamento W
(mm)
Dimensione testina di rilevamento H
(mm)
Materiale alloggiamento Descrizione

395.02 €

1 Disponibile 32 giorni 7137.575AltroLC10-2-D 230 VAC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di uscita di commutazione Contatto a relè

Si trova sulla pagina di Rilevatore di ciclo, il codice articolo è il seguente: 190927.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 190927.

Tipologia prodotto

Codice componente
190922
190924
190925
193037
193038
70100652
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione testina di rilevamento L2
(mm)
Dimensione testina di rilevamento W
(mm)
Dimensione testina di rilevamento H
(mm)
Materiale alloggiamento Descrizione

312.92 €

1 Disponibile 32 giorni 7137.575AltroLC10-1-D 24 VAC

312.92 €

1 Disponibile 32 giorni 7137.575AltroLC10-1-D 230 VAC

395.02 €

1 Disponibile 32 giorni 7137.575AltroLC10-2-D 24 VAC

312.92 €

1 Disponibile 32 giorni 7137.575AltroLC10-1-D 24 VDC

395.02 €

1 Disponibile 32 giorni 7137.575AltroLC10-2-D 24VDC
-

269.60 €

1 Disponibile 16 giorni 804178PBTLC20-1-RB 12-24VAC/DC

Supporto tecnico