Versione PCB con sensore induttivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
291801
291802
PL2-F25-N4-K
PL3-F25-N4-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

206.32 €

1 Disponibile 32 giorni PL3-F25-N4-K

206.32 €

1 Disponibile 32 giorni PL2-F25-N4-K

206.32 €

1 Disponibile 32 giorni -

206.32 €

1 Disponibile 32 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza di rilevamento L1(mm) 3 Dimensione testina di rilevamento L2(mm) 34 Dimensione testina di rilevamento W(mm) 67
Dimensione testina di rilevamento H(mm) 99 Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento PBT
Distanza di commutazione(mm) 3 Tipo di uscita di commutazione NAMUR Tipo di funzione interruttore Normalmente chiuso (NC)
Alloggiamento di tipo costruttivo Costruzione speciale Condizione di montaggio meccanico per il sensore Conciso

Supporto tecnico