Sensore scanalato induttivo tipo scanalato (SJ2-N)

Sensore scanalato induttivo tipo scanalato SJ2-N
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SJ2-N

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 66.20

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione testina di rilevamento L2: 8 mm

Dimensione testina di rilevamento W: 8 mm

Dimensione testina di rilevamento H: 12 mm

Tipo di tensione: DC

Tipo di collegamento elettrico: Collegamento bandierina a saldare


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SJ2-N

Codice componente
SJ2-N
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione testina di rilevamento L2
(mm)
Dimensione testina di rilevamento W
(mm)
Dimensione testina di rilevamento H
(mm)
Tipo di tensione Tipo di collegamento elettrico Tipo di uscita di commutazione Tipo di funzione interruttore Descrizione
-

66.20 €

1 Disponibile 16 giorni 8812DCCollegamento bandierina a saldareNAMURNormalmente chiuso (NC)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PBT Alloggiamento di tipo costruttivo Costruzione speciale Condizione di montaggio meccanico per il sensore Altro

Si trova sulla pagina di Sensore scanalato induttivo tipo scanalato, il codice articolo è il seguente: SJ2-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJ2-N.

Tipologia prodotto

Codice componente
003798
013149
015050
SJ2-SN
SJ3,​5-G-N
SJ3,​5-H
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione testina di rilevamento L2
(mm)
Dimensione testina di rilevamento W
(mm)
Dimensione testina di rilevamento H
(mm)
Tipo di tensione Tipo di collegamento elettrico Tipo di uscita di commutazione Tipo di funzione interruttore Descrizione

268.78 €

1 Disponibile 5 giorni 483060ACCavoA due filiNormalmente aperto (NO)SJ15-WS

148.86 €

1 Disponibile 16 giorni 483060DCCavoNPNNormalmente aperto (NO)SJ15-E

130.25 €

1 Disponibile 30 giorni 445545DCCavoNPNNormalmente aperto (NO)SJ10-E
-

81.75 €

1 Disponibile 16 giorni 81513DCCollegamento bandierina a saldareNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

74.88 €

1 Disponibile 16 giorni 19.51015DCCollegamento bandierina a saldareNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

72.07 €

1 Disponibile 16 giorni 19.51015DCCollegamento bandierina a saldareNAMURNormalmente chiuso (NC)-

Supporto tecnico