Codice articolo del costruttore: FJ7-N
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 236.40 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Distanza di rilevamento L1: 7 mm
Dimensione testina di rilevamento L2: 25 mm
Dimensione testina di rilevamento W: 50 mm
Dimensione testina di rilevamento H: 24 mm
Tipo di tensione: DC
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FJ7-N
Codice componente
|
---|
FJ7-N |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Dimensione testina di rilevamento L2 (mm) | Dimensione testina di rilevamento W (mm) | Dimensione testina di rilevamento H (mm) | Tipo di tensione | Materiale alloggiamento | Distanza di commutazione (mm) | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Tipo di funzione interruttore | Condizione di montaggio meccanico per il sensore | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 236.40 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 7 | 25 | 50 | 24 | DC | Metallo | 7 | Cavo | NAMUR | Normalmente chiuso (NC) | Conciso | - |
Loading...
Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
---|
Si trova sulla pagina di Sensore induttivo di tipo rettangolare, il codice articolo è il seguente: FJ7-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FJ7-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Distanza di rilevamento L1(mm)
Dimensione testina di rilevamento L2(mm)
Dimensione testina di rilevamento W(mm)
Dimensione testina di rilevamento H(mm)
Tipo di tensione
Materiale alloggiamento
Distanza di commutazione(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Tipo di funzione interruttore
Condizione di montaggio meccanico per il sensore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
024683 |
025928 |
025929 |
NBB0,8-F141-E2 |
NBB1,5-F41-E2 |
NBB1,5-F41-E2-V3 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Dimensione testina di rilevamento L2 (mm) | Dimensione testina di rilevamento W (mm) | Dimensione testina di rilevamento H (mm) | Tipo di tensione | Materiale alloggiamento | Distanza di commutazione (mm) | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Tipo di funzione interruttore | Condizione di montaggio meccanico per il sensore | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 45 | 30 | DC | PBT | 10 | Cavo | PNP | Normalmente aperto (NO) | Non piatto | NJ10-F-E2 | ||
206.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 20 | 45 | 30 | DC | PBT | 6 | Cavo | NPN | Complementare | Conciso | NJ6-F-A | ||
201.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 12 | 45 | 30 | DC | PBT | 6 | Cavo | NPN | Normalmente aperto (NO) | Conciso | NJ6-F-E | ||
- | 103.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 25 | 5 | 5 | DC | Metallo | 0.8 | Cavo | PNP | Normalmente aperto (NO) | Conciso | - | |
- | 101.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 40 | 8 | 8 | DC | Metallo | 1.5 | Cavo | PNP | Normalmente aperto (NO) | Conciso | - | |
- | 101.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 46 | 8 | 8 | DC | Metallo | 1.5 | Connettore M8 | PNP | Normalmente aperto (NO) | Conciso | - |