Interruttori di prossimità induttivi di tipo cilindrico (089656)

Interruttori di prossimità induttivi di tipo cilindrico 089656
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 089656

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Descrizione: NBB5-18GM50-E2-10M


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

089656

Codice componente
089656
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione
1 Preventivo NBB5-18GM50-E2-10M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza di rilevamento L1(mm) 5 Dimensione testina di rilevamento D(Ø) 18 Dimensione testina di rilevamento L2(mm) 50
Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Metallo Distanza di commutazione(mm) 5
Tipo di collegamento elettrico Cavo Tipo di uscita di commutazione PNP Tipo di funzione interruttore Normalmente aperto (NO)
Alloggiamento di tipo costruttivo Cilindro. filettatura a vite Condizione di montaggio meccanico per il sensore Conciso

Supporto tecnico