Transponder RFID (112426)

Transponder RFID 112426
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 112426

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 7.55

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Frequency: 0,125 MHz

Larghezza: - mm

Altezza: 3 mm

Profondità: - mm

Diametro: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

112426

Codice componente
112426
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frequency Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Diametro
(mm)
Materiale alloggiamento Descrizione

7.55 €

1 Disponibile 12 giorni 0,125 MHz-3-16PlasticaIPC02-16

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Transponder RFID, il codice articolo è il seguente: 112426.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 112426.

Tipologia prodotto

Codice componente
119711
122873
181531
182162
184884
191025
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Frequency Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Diametro
(mm)
Materiale alloggiamento Descrizione

31.78 €

1 Disponibile 30 giorni 0,125 MHz-15-54PlasticaIPC03-54

42.42 €

1 Disponibile 12 giorni 0,125 MHz-15-54PlasticaIPC03-54-T8

10.38 €

1 Disponibile 12 giorni 0,125 MHz-5-50PlasticaIPC03-50P

29.06 €

1 Disponibile 12 giorni 0,125 MHz-20.1-58PlasticaIPC03-58

25.88 €

1 Disponibile 12 giorni 13,56 MHz-20.1-58PlasticaIQC21-58

9.45 €

1 Disponibile 12 giorni 0,125 MHz-4-26PlasticaIPC02-26-T6

Supporto tecnico