Codice articolo del costruttore: 284586-100001
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 1,906.73 €
Tempi di consegna: 32 giorni
Principio di scansione: Pulsante
Descrizione: VLM350-F280-2E2-1000
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
284586-100001
Codice componente
|
---|
284586-100001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Principio di scansione | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,906.73 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | Pulsante | VLM350-F280-2E2-1000 |
Loading...
Materiale alloggiamento | Plastica | Tipo di uscita di commutazione | PNP | Classe di protezione laser | Classe 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di spia | Diodo laser. spia rossa | Materiale della superficie ottica | Plastica | Larghezza del sensore(mm) | 38 |
Altezza del sensore(mm) | 85 | Lunghezza del sensore(mm) | 55 |
Si trova sulla pagina di Sensore laser, il codice articolo è il seguente: 284586-100001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 284586-100001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Principio di scansione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
284586-100002 |
284586-100003 |
284586-100004 |
284586-100005 |
VLD700-F280-2E2-1000 |
VLM350-F280-2E2-1000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Principio di scansione | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,701.72 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | Sistema di riflessione | VLD700-F280-2E2-1000 | ||
2,214.25 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | Pulsante | VLM350-F280-R4-1001 | ||
2,809.68 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | Pulsante | VLM350-F280-R4-1101 | ||
2,465.05 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | Pulsante | VLM350-F280-R4-1002 | ||
1,701.72 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | Sistema di riflessione | - | ||
1,906.73 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | Pulsante | - |