Sensore LiDAR 2-D (272223)

Sensore LiDAR 2-D 272223
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 272223

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 99,999.00

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Principio di scansione: Pulsante

Classe di protezione laser: -

Tipo di spia: Luce a infrarossi

Larghezza del sensore: 81 mm

Altezza del sensore: 45 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

272223

Codice componente
272223
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Principio di scansione Classe di protezione laser Tipo di spia Larghezza del sensore
(mm)
Altezza del sensore
(mm)
Lunghezza del sensore
(mm)
Gamma max. di misurazione
(mm)
Descrizione

99,999.00 €

1 12 giorni Pulsante-Luce a infrarossi81451572000OMD8000-R2100-B16-2V15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Plastica Materiale della superficie ottica Plastica

Si trova sulla pagina di Sensore LiDAR 2-D, il codice articolo è il seguente: 272223.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 272223.

Tipologia prodotto

Codice componente
264888
305983
305984
305985
305986
305987
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Principio di scansione Classe di protezione laser Tipo di spia Larghezza del sensore
(mm)
Altezza del sensore
(mm)
Lunghezza del sensore
(mm)
Gamma max. di misurazione
(mm)
Descrizione

943.00 €

1 Disponibile 32 giorni Pulsante-Luce a infrarossi81451572000OMD8000-R2100-R2-2V15

9,195.54 €

1 Disponibile 32 giorni Sistema di riflessioneClasse 1Diodo laser. spia rossa106116.51063000OMD10M-R2000-B23-V1V1D

5,520.80 €

1 Disponibile 32 giorni Sistema di riflessioneClasse 1Luce a infrarossi106116.510610000OMD12M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L

9,540.62 €

1 Disponibile 32 giorni Sistema di riflessioneClasse 1Luce a infrarossi106116.510610000OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L

5,865.83 €

1 Disponibile 32 giorni Sistema di riflessioneClasse 1Luce a infrarossi106116.510610000OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L

9,885.68 €

1 Disponibile 32 giorni Sistema di riflessioneClasse 1Luce a infrarossi106116.510610000OMD30M-R2000-B23-V1V1D-T-1L

Supporto tecnico