Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
193007 |
ULB-18GM50-255-2E3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
936.60 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | ULB-18GM50-255-2E3 | ||
936.60 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - |
Loading...
Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica | Temperatura ambiente(°C) | 0 – 60 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Cavo | Tipo di uscita di commutazione | PMP/PNP | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cilindro. Filettatura a vite |
Nessuna corrente di carico(mA) | 60 | Materiale area attiva del sensore | Vetro | Sensore di diametro(mm) | 18 |
Lunghezza del sensore(mm) | 53 | Massima portata di rilevamento(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali