Sensore ultrasonico Reflex

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
233246
233247
233261
233262
UBR250-F77-E2-V31
UBR250-F77-E3-V31
UBR400-F77-E2-V31
UBR400-F77-E3-V31
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frequenza di commutazione
(Hz)
Massima portata di rilevamento
(mm)
Descrizione

159.11 €

1 Disponibile 16 giorni 5400UBR400-F77-E2-V31

172.37 €

1 Disponibile 16 giorni 5400UBR400-F77-E3-V31

159.11 €

1 Disponibile 16 giorni 10250UBR250-F77-E2-V31

99,999.00 €

1 30 giorni 10250UBR250-F77-E3-V31

159.11 €

1 Disponibile 16 giorni 10250-
-

99,999.00 €

1 30 giorni 10250-

159.11 €

1 Disponibile 16 giorni 5400-
-

172.37 €

1 Disponibile 16 giorni 5400-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Plastica Temperatura ambiente(°C) -25 – 70
Tipo di collegamento elettrico Connettore M8 Tipo di uscita di commutazione PNP Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide
Nessuna corrente di carico(mA) 20 Materiale area attiva del sensore Vetro Sensore di larghezza(mm) 12
Altezza del sensore(mm) 31 Lunghezza del sensore(mm) 23

Supporto tecnico