Sensore di giunzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
193008
193009
211084
275681
UGB-18GM50-255-2E1
UGB-18GM50-255-2E3
UGB-18GM50-255-2E3-M1
UGB-18GM50-255-2E3-Y275681
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di uscita di commutazione Descrizione

936.60 €

1 Disponibile 16 giorni PMP/PNPUGB-18GM50-255-2E3

99,999.00 €

1 12 giorni NPN/NPNUGB-18GM50-255-2E1

1,094.97 €

1 Disponibile 16 giorni PMP/PNPUGB-18GM50-255-2E3-M1

1,069.92 €

1 Disponibile 16 giorni PMP/PNPUGB-18GM50-255-2E3-Y275681
-

99,999.00 €

1 12 giorni NPN/NPN-

936.60 €

1 Disponibile 16 giorni PMP/PNP-

1,094.97 €

1 Disponibile 16 giorni PMP/PNP-

1,069.92 €

1 Disponibile 16 giorni PMP/PNP-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Plastica Temperatura ambiente(°C) 0 – 60
Tipo di collegamento elettrico Cavo Alloggiamento di tipo costruttivo Cilindro. Filettatura a vite Nessuna corrente di carico(mA) 60
Materiale area attiva del sensore Vetro Sensore di diametro(mm) 18 Lunghezza del sensore(mm) 53
Massima portata di rilevamento(mm) 60

Supporto tecnico