Cuscinetti lisci sferici radiali serie FW (GE8 FW)

Cuscinetti lisci sferici radiali serie FW GE8 FW

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GE8 FW

Marca: ZEN

Prezzo: 6.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 8 Ø

Diametro esterno: 19 mm

Larghezza: 11 mm

Peso: 14.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE8 FW

Codice componente
GE8 FW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

6.68 €

1 4 giorni 8191114.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Manutenzione Versione esente da manutenzione

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lisci sferici radiali serie FW, il codice articolo è il seguente: GE8 FW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE8 FW.

Tipologia prodotto

Codice componente
GE15 FW
GE17 FW
GE20 FW
GE6 FW
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

9.23 €

1 4 giorni 15301626.0

11.30 €

1 4 giorni 17352039.0

15.45 €

1 4 giorni 20422558.0

6.17 €

1 4 giorni 61699.0

Supporto tecnico