Codice articolo del costruttore: GE35 SW
Marca: ZEN
Prezzo: 46.27 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 35 Ø
Diametro esterno: 62 mm
Larghezza: 18 mm
Peso: 270.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE35 SW
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Manutenzione | Versione esente da manutenzione |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lisci sferici radiali serie SW, il codice articolo è il seguente: GE35 SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE35 SW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GE55 SW |
GE65 SW |
GE70 SW |
GE90 SW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.33 € | 1 | 4 giorni | 55 | 90 | 23 | 693.0 | ||
92.57 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 23 | 793.0 | ||
85.01 € | 1 | 4 giorni | 70 | 110 | 25 | 1000.0 | ||
164.55 € | 1 | 4 giorni | 90 | 140 | 32 | 2100.0 |