Codice articolo del costruttore: GE31 ZO
Marca: ZEN
Prezzo: 12.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 31.75 Ø
Diametro esterno: 50.8 mm
Larghezza: 27.762 mm
Peso: 225.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE31 ZO
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Manutenzione | Versione che richiede manutenzione |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lisci sferici radiali serie ZO, il codice articolo è il seguente: GE31 ZO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE31 ZO.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GE34 ZO |
GE38 ZO |
GE44 ZO |
GE76 ZO |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 1 | 4 giorni | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 290.0 | ||
16.98 € | 1 | 4 giorni | - | 61.913 | 33.325 | 402.0 | ||
27.97 € | 1 | 4 giorni | 44 | - | - | 642.0 | ||
90.50 € | 1 | 4 giorni | - | 120.65 | 66.675 | 3082.0 |