Rondelle di blocco (SMB5)

Rondelle di blocco SMB5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SMB5

Marca: ZEN

Prezzo: 2.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 25 mm

Diametro esterno: 42 mm

Larghezza: 1.3 mm

Peso: 6.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMB5

Codice componente
SMB5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

2.33 €

1 4 giorni 25421.36.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio (inox)

Si trova sulla pagina di Rondelle di blocco, il codice articolo è il seguente: SMB5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMB5.

Tipologia prodotto

Codice componente
SMB1
SMB11
SMB12
SMB14
SMB6
SMB8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

1.47 €

1 4 giorni 122512.0

6.73 €

1 4 giorni 55811.519.0

9.32 €

1 4 giorni 60861.525.0

10.63 €

1 4 giorni 70981.533.0

2.95 €

1 4 giorni 30491.38.0

4.64 €

1 4 giorni 40621.312.0

Supporto tecnico