Cavalletti dell’albero (SK8)

Cavalletti dell’albero SK8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SK8

Marca: ZEN

Prezzo: 5.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 8 mm

Diametro esterno: 42 mm

Larghezza: 14 mm

Peso: 28.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK8

Codice componente
SK8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

5.43 €

1 4 giorni 8421428.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio

Si trova sulla pagina di Cavalletti dell’albero, il codice articolo è il seguente: SK8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK8.

Tipologia prodotto

Codice componente
SK12
SK13
SK20
SK25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

5.83 €

1 4 giorni 12421431.0

5.83 €

1 4 giorni 13421433.0

9.75 €

1 4 giorni 20602083.0

11.78 €

1 4 giorni 257024141.0

Supporto tecnico