Codice articolo del costruttore: BEM14-20-502
Marca: DURBAL
Prezzo: 41.77 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: - Ø
Diametro esterno: 36 mm
Peso: 19 g
Larghezza: 127.00001 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BEM14-20-502
Si trova sulla pagina di Estremità tirante, il codice articolo è il seguente: BEM14-20-502.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BEM14-20-502.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Tipo
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BEF10-20-502 |
BEF12-20-501 |
BEF12-20-502 |
BEM16-20-502 |
BEM18-20-501 |
BEM18-20-502 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | Larghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | 4 giorni | - | 28 | 14 | 74 | ||
30.48 € | 1 | 4 giorni | - | 32 | 16 | 109.0 | ||
30.48 € | 1 | 4 giorni | - | 32 | 16 | 109.0 | ||
49.37 € | 1 | 4 giorni | - | 42 | 21 | 202.0 | ||
63.03 € | 1 | 4 giorni | - | 46 | 23 | 250.0 | ||
52.53 € | 1 | 4 giorni | - | 46 | 23 | 250.0 |