Codice articolo del costruttore: DSA06 E
Marca: DURBAL
Prezzo: 5.76 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 21 mm
Peso: 6 g
Larghezza: 17.0 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSA06 E
Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie E, il codice articolo è il seguente: DSA06 E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSA06 E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DGEG06 E |
DGEG08 E |
DGEG10 E |
DSA08 E |
DSA10 E |
DSA12 E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | Larghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 € | 1 | 4 giorni | 16 | 9 | 8 | ||
5.50 € | 1 | 4 giorni | 19 | 11 | 14 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 20 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | 24 | 8 | 29 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | 29 | 9 | 51.0 | ||
7.63 € | 1 | 4 giorni | 34 | 10 | 86.0 |