Estremità tirante serie ES2RS (DGE25 ES2RS)

Estremità tirante serie ES2RS DGE25 ES2RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGE25 ES2RS

Marca: DURBAL

Prezzo: 6.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 42 mm

Peso: 20 g

Larghezza: 110.0 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGE25 ES2RS

Codice componente
DGE25 ES2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

6.45 €

1 4 giorni 4220110.0

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie ES2RS, il codice articolo è il seguente: DGE25 ES2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGE25 ES2RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGE15 ES2RS
DGE16 ES2RS
DGE160 ES2RS
DGE30 ES2RS
DGE35 ES2RS
DGE45 ES2RS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

3.77 €

1 4 giorni 261225

5.28 €

1 4 giorni 301445.0

605.29 €

1 4 giorni 23010514000.0

7.78 €

1 4 giorni 4722140.0

8.20 €

1 4 giorni 5525220.0

15.78 €

1 4 giorni 6832410.0

Supporto tecnico