Estremità tirante serie FW2RS (DGE25 FW2RS)

Estremità tirante serie FW2RS DGE25 FW2RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGE25 FW2RS

Marca: DURBAL

Prezzo: 26.72

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 47 mm

Peso: 28 g

Larghezza: 190.0 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGE25 FW2RS

Codice componente
DGE25 FW2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

26.72 €

1 4 giorni 4728190.0

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie FW2RS, il codice articolo è il seguente: DGE25 FW2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGE25 FW2RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGE120 FW2RS
DGE20 FW2RS
DGE30 FW2RS
DGE35 FW2RS
DGE45 FW2RS
DGE50 FW2RS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

966.93 €

1 4 giorni 21011514000.0

17.71 €

1 4 giorni 4225150.0

25.88 €

1 4 giorni 5532290.0

37.75 €

1 4 giorni 6235390.0

49.82 €

1 4 giorni 7543680.0

61.92 €

1 4 giorni 90561400.0

Supporto tecnico