Dado di bloccaggio / acciaio inox / SKM (SKM0)

Dado di bloccaggio / acciaio inox / SKM SKM0

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SKM0

Marca: ZEN

Prezzo: 5.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 10 mm

Diametro esterno: 18 mm

Peso: 4.0 g

Larghezza: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKM0

Codice componente
SKM0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

5.80 €

1 4 giorni 10184.04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Materiale Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Dado di bloccaggio / acciaio inox / SKM, il codice articolo è il seguente: SKM0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKM0.

Tipologia prodotto

Codice componente
SKM1
SKM10
SKM11
SKM3
SKM5
SKM9
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

4.90 €

1 4 giorni 12227.04

16.63 €

1 4 giorni 5070150.011

21.27 €

1 4 giorni 5575160.011

5.40 €

1 4 giorni 172815.05

7.85 €

1 4 giorni 253830.07

15.51 €

1 4 giorni 4565120.010

Supporto tecnico