Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 7 | - | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 7 | - | 4 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 5 | - | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 15 | 25 | 5 | - | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 15 | 26 | 7 | - | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 7 | - | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 7 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 7 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 7 | - | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | 24 | 6 | - | 2 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 17 | 32 | 7 | - | 10 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 18 | 30 | 7 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 18 | 32 | 7 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 7 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 8 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 10 | - | 11 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 37 | 7 | - | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 7 | - | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 10 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 22 | 32 | 7 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 22 | 35 | 7 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 22 | 35 | 10 | - | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 7 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 24 | 35 | 7 | - | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 24 | 37 | 7 | - | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 37 | 7 | - | 10 | ||
1.58 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 10 | - | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 25 | 42 | 7 | - | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 7 | - | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 7 | - | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 26 | 35 | 7 | - | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 28 | 38 | 7 | - | 10 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | 28 | 52 | 7 | - | 17 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 43 | 8 | - | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 10 | - | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 30 | 50 | 10 | - | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 10 | - | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 32 | 47 | 10 | - | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 32 | 52 | 10 | - | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 47 | 10 | - | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 50 | 7 | - | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | 7 | - | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | 10 | - | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 12 | - | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 8 | - | 10 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 10 | - | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 38 | 50 | 7 | - | 13.0 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 38 | 52 | 7 | - | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 38 | 52 | 10 | - | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 38 | 55 | 7 | - | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 40 | 55 | 7 | - | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 7 | - | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 10 | - | 10 | ||
7.80 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 10 | - | 10 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 42 | 55 | 7 | - | 10 | ||
5.65 € | 1 | 4 giorni | 42 | 56 | 7 | - | 10 | ||
5.65 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | 10 | - | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 45 | 65 | 8 | - | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 45 | 65 | 10 | - | 10 | ||
8.83 € | 1 | 4 giorni | 45 | 85 | 10 | - | 10 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Placcatura metallica | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Senza |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali