Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W20-40-10 B1SL |
W20-42-7 B1SL |
W24-32-7 B1SL |
W35-50-10 B1SL |
W48-62-7 B1SL |
W50-65-10 B1SL |
W62-80-10 B1SL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 7 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 24 | 32 | 7 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 50 | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 48 | 62 | 7 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 50 | 65 | 10 | ||
7.80 € | 1 | 4 giorni | 62 | 80 | 10 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Placcatura metallica | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Con | Peso(g) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali