Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 10 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | 20 | 52 | 10 | 10 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 10 | 12 | ||
5.43 € | 1 | 4 giorni | 22 | 42 | 10 | 10 | ||
5.43 € | 1 | 4 giorni | 25 | 42 | 10 | 10 | ||
5.43 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 10 | 10 | ||
6.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | 50 | 10 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | 52 | 9 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | 52 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 10 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 10 | 10 | ||
6.02 € | 1 | 4 giorni | 35 | 50 | 10 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | 10 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 10 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 12 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | 38 | 52 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 38 | 62 | 12 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 40 | 65 | 12 | 10 | ||
8.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 12 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 40 | 72 | 12 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 42 | 72 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 45 | 62 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 45 | 65 | 12 | 10 | ||
8.50 € | 1 | 4 giorni | 45 | 70 | 12 | 10 | ||
4.80 € | 1 | 4 giorni | 45 | 72 | 10 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 45 | 80 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 50 | 65 | 10 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 10 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 52 | 80 | 10 | 100 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | 10 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 55 | 75 | 12 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 55 | 78 | 12 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | 12 | 10 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 13 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 56 | 80 | 10 | 64 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 58 | 75 | 12 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 60 | 80 | 13 | 10 | ||
10.75 € | 1 | 4 giorni | 60 | 85 | 10 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 60 | 90 | 10 | 10 | ||
10.75 € | 1 | 4 giorni | 62 | 85 | 12 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 65 | 90 | 12 | 10 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 12 | 10 | ||
4.10 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 12 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 13 | 10 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 70 | 100 | 12 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 75 | 90 | 12 | 10 | ||
11.82 € | 1 | 4 giorni | 75 | 95 | 10 | 10 | ||
11.82 € | 1 | 4 giorni | 75 | 95 | 12 | 10 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 75 | 110 | 13 | 10 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | 75 | 115 | 13 | 10 | ||
12.60 € | 1 | 4 giorni | 80 | 105 | 13 | 10 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 90 | 110 | 8 | 10 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 90 | 110 | 13 | 10 | ||
14.05 € | 1 | 4 giorni | 90 | 120 | 13 | 10 | ||
14.05 € | 1 | 4 giorni | 95 | 120 | 13 | 50 | ||
14.75 € | 1 | 4 giorni | 95 | 125 | 13 | 10 | ||
16.27 € | 1 | 4 giorni | 95 | 130 | 13 | 10 | ||
16.43 € | 1 | 4 giorni | 100 | 140 | 13 | 10 | ||
14.75 € | 1 | 4 giorni | 105 | 125 | 13 | 10 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Placcatura metallica | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Senza |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali