Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W95-120-13 B2SL |
W125-150-13 B2SL |
W160-190-15 B2SL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.22 € | 1 | 4 giorni | 95 | 120 | 13 | 10 | ||
22.85 € | 1 | 4 giorni | 125 | 150 | 13 | 12 | ||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 160 | 190 | 15 | 10 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Placcatura metallica | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Con |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali