Guarnizione serie BABSL (W20-35-7 BABSL)

Guarnizione serie BABSL W20-35-7 BABSL

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: W20-35-7 BABSL

Marca:

Prezzo: 4.38

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 20 mm

Diametro esterno: 35 mm

Larghezza: 7 mm

Peso: 10 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W20-35-7 BABSL

Codice componente
W20-35-7 BABSL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

4.38 €

1 4 giorni 2035710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NBR (Perbunan) Resistenza alla pressione Fino a 10 bar massimo Gamma di temperatura -30 – +100°C
Versione Rivestimento in gomma Labbro antipolvere/labbro protettivo Con

Si trova sulla pagina di Guarnizione serie BABSL, il codice articolo è il seguente: W20-35-7 BABSL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W20-35-7 BABSL.

Tipologia prodotto

Codice componente
W30-42-6 BABSL
W50-68-7 BABSL
W80-100-7 BABSL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

4.87 €

1 4 giorni 3042610

7.62 €

1 4 giorni 5068724.0

11.18 €

1 4 giorni 80100710

Supporto tecnico