Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W8-22-7 VITSL |
W28-38-7 VITSL |
W28-52-7 VITSL |
W35-52-7 VITSL |
W40-55-7 VITSL |
W50-70-10 VITSL |
W145-175-15 VITSL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 4 giorni | 8 | 22 | 7 | 10 | ||
11.22 € | 1 | 4 giorni | 28 | 38 | 7 | 10 | ||
13.55 € | 1 | 4 giorni | 28 | 52 | 7 | 22 | ||
13.55 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | 7 | 10 | ||
13.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | 55 | 7 | 10 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | 50 | 70 | 10 | 10 | ||
59.72 € | 1 | 4 giorni | 145 | 175 | 15 | 10 |
Loading...
Materiale | FKM (Vitone) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -15 – +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Rivestimento in gomma | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Con |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali