V-ring Serie A VIT (V5 A VIT)

V-ring  Serie A VIT V5 A VIT

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: V5 A VIT

Marca:

Prezzo: 3.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 4 mm

Larghezza: 2.4 mm

Peso: 1 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V5 A VIT

Codice componente
V5 A VIT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

3.42 €

1 4 giorni 42.41

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di V-ring Serie A VIT, il codice articolo è il seguente: V5 A VIT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V5 A VIT.

Tipologia prodotto

Codice componente
V120 A VIT
V130 A VIT
V14 A VIT
V55 A VIT
V6 A VIT
V7 A VIT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

43.43 €

1 4 giorni 1087.934

35.43 €

1 4 giorni 1177.935

2.72 €

1 4 giorni 12.53.41

14.32 €

1 4 giorni 495.58

1.25 €

1 4 giorni 52.41

1.25 €

1 4 giorni 62.41

Supporto tecnico