Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 1 | 4 giorni | 2 | 3.5 | - | 10.0 | 3 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 2 | 3.5 | 4028977655616 | 1.0 | 5 | ||
0.52 € | 1 | 5 giorni | 3 | 4.5 | - | 10.0 | 3 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 3 | 4.5 | 4028977655647 | 10.0 | 4 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 3 | 4.5 | 4028977655661 | 10.0 | 5 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 3 | 4.5 | - | 10.0 | 6 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5.5 | 4028977655722 | 10.0 | 3 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5.5 | 4028977655760 | 10.0 | 6 | ||
0.42 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5.5 | - | 1.0 | - | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | 7 | 4028977655838 | 1.0 | 5 | ||
0.43 € | 1 | 12 giorni | 5 | 7 | - | 1.0 | 8 | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | 5 | 7 | 4028977672118 | 1.0 | 10 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 4028977655937 | 1.0 | 6 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 4028977655968 | 1.0 | 8 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 4028977655890 | 2.0 | 10 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 7 | 9 | - | 2.0 | 10 | ||
0.42 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 4028977656118 | 2.0 | 8 | ||
0.50 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 4028977656019 | 2.0 | 10 | ||
0.53 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 4028977656057 | 3.0 | 12 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | - | 2.0 | 8 | ||
32.62 € | 1 | 4 giorni | 100 | 105 | 4028977659737 | 371.0 | 60 | ||
0.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 4028977656163 | 3.0 | 10 | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 4028977656217 | 3.0 | 12 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 4028977656231 | 4.0 | 15 | ||
71.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 4028977659775 | 746.0 | 115 | ||
48.40 € | 1 | 4 giorni | 110 | 115 | 4028977659812 | 407.0 | 60 | ||
45.30 € | 1 | 4 giorni | 110 | 115 | 4028977659799 | 781.0 | 115 | ||
76.90 € | 1 | 4 giorni | 115 | 120 | - | 354.0 | 50 | ||
92.72 € | 1 | 4 giorni | 115 | 120 | - | 425.0 | 60 | ||
1.17 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 4028977656552 | 2.0 | 8 | ||
109.92 € | 1 | 4 giorni | 120 | 125 | 4028977659874 | 739.0 | 100 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 4028977656354 | 3.0 | 10 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 4028977656446 | 5.0 | 15 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 4028977656521 | 8.0 | 25 | ||
105.38 € | 1 | 4 giorni | 130 | 135 | 4028977659942 | 481.0 | 60 | ||
119.28 € | 1 | 4 giorni | 130 | 135 | 4028977659911 | 800.0 | 100 | ||
- | 1 | Preventivo | 13 | 15 | - | 3.0 | 10 | ||
112.93 € | 1 | 4 giorni | 140 | 145 | - | 515.0 | 60 | ||
1.72 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 4028977656590 | 4.0 | 10 | ||
1.43 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 4028977656613 | 4.0 | 12 | ||
1.85 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | - | 5.0 | 15 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | - | 7.0 | 20 | ||
2.40 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 4028977677519 | 9.0 | 25 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | 4028977656729 | 4.0 | 10 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | - | 5.0 | 12 | ||
1.28 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | 4028977656781 | 6.0 | 15 | ||
1.53 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | 4028977656842 | 10.0 | 25 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | - | 4.0 | 10 | ||
1.28 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 4028977656941 | 6.0 | 15 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 4028977656996 | 8.0 | 20 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 4028977657023 | 10.0 | 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 18 | 20 | 4028977657061 | 4.0 | 10 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 4028977657085 | 7.0 | 15 | ||
1.65 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 4028977657146 | 9.0 | 20 | ||
1.85 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 4028977657177 | 11.0 | 25 | ||
149.78 € | 1 | 4 giorni | 200 | 205 | 4028977660122 | 1222.0 | 100 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 4028977657283 | 15.0 | 20 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25 | 4028977657429 | 13.0 | 15 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25 | 4028977657504 | 21.0 | 25 | ||
3.23 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25 | 4028977657542 | 25.0 | 30 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 110 | Lubrificazione e manutenzione | Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco | Materiale | Con piombo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali