Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2790 |
2794 |
2796 |
28137 |
2820 |
2821 |
28317 |
3720 |
39578 |
460 |
683 |
HM237510 |
JLM104910 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Gabbia | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 33.338 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893121123 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 378.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 36.487 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893121314 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 340.0 | ||
44.17 € | 1 | 4 giorni | 34.925 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893121413 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 358.0 | ||
420.24 € | 1 | 4 giorni | 34.925 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893229317 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 324.0 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | - | 73.025 | - | 0053893121642 | Solo anello esterno (coppa) | 160.0 | ||
206.38 € | 1 | 4 giorni | - | 73.025 | - | 0053893121710 | Solo anello esterno (coppa) | 167.0 | ||
41.52 € | 1 | 4 giorni | - | 80.035 | - | 0053893230900 | Solo anello esterno (coppa) | 217.0 | ||
37.85 € | 1 | 4 giorni | - | 93.264 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893129792 | Solo anello esterno (coppa) | 311.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 53.975 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893279909 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1120.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 44.45 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893035956 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 929.0 | ||
215.28 € | 1 | 4 giorni | 95.25 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893078083 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 2542.0 | ||
1,146.97 € | 1 | 4 giorni | - | 288.925 | - | 0053893534138 | Solo anello esterno (coppa) | 4667.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | 0053893469027 | Solo anello esterno (coppa) | 127.00001 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Gabbia
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali